Brasil | português

Servoamplificador PMCprotego D e PMCtendo DD

Servoamplificador – o conversor que controla tudo para você

Servoamplificador PMCprotego D e PMCtendo DD

Utilize os modernos servoamplificadores da Pilz como reguladores de acionamento para a operação de diversas tecnologias de motores. Você pode operar todos os motores usuais, desde o servomotor até o motor síncrono e linear. Isso também vale para acionamentos diretos rotativos, servo-atuadores lineares e aplicações com motores especiais.

Novidade: Servoamplificador PMCprotego D, agora com HIPERFACE DSL®

Para o servoamplificador PMCprotego D, agora está disponível o protocolo de feedback do motor totalmente digital HIPERFACE DSL®. Ele consegue funcionar com um mínimo de linha de conexão entre o conversor de frequência e o sistema de feedback do motor e, desse modo, sustenta a tecnologia de cabo único na tecnologia de acionamento. Além de economizar custos, isso faz com que menos espaço seja utilizado, resultando em menos despesas na instalação. Como uma interface aberta, o HIPERFACE DSL® reúne as vantagens de uma interface digital em tempo real.

Servoamplificador PMCprotego D

Novidade: Armazenadores de energia PMCenergy SD – utilizando de modo eficiente a energia de frenagem

Os novos armazenadores de energia PMCenergy SD economizam energia em conjunto com os servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5. Desse modo, a energia de frenagem disponível é absorvida e armazenada – sem reações adversas para a rede, pois o armazenador de energia não tem contato direto com a rede de energia do lado da entrada.

Assim, você economiza energia com o armazenador de energia

O armazenador de energia PMCenergy SD inspeciona de modo autônomo o nível da tensão operacional no circuito. A energia que ultrapassa a tensão do circuito é absorvida pelo PMCenergy SD. Se o indicador de nível cai, o PMCenergy SD bombeia a energia de volta. Esse é o momento da economia de energia.

Os circuitos dos servoamplificadores podem ser facilmente conectados uns aos outros, de modo que um armazenador de energia seja suficiente para um grupo de eixos. Desse modo, você obtém uma solução muito econômica para máquinas e instalações mais abrangentes. Para os armazenadores de energia PMCenergy SD, há módulos adicionais, com os quais o volume de armazenamento pode ser facilmente ampliado – conforme a necessidade.

Suas vantagens em um piscar de olhos:

  • Economia de energia com o armazenamento da energia de frenagem no sistema completo, constituído do PMCprotego D ou PMCtendo DD5.
  • Termogênese reduzida determina uma vida útil mais longa dos dispositivos.
  • Redução dos custos e do espaço devido a dispositivos de refrigeração menores.
  • Servoamplificadores com menor dissipação de potência.
  • Sem reações adversas para a rede: o armazenador de energia absorve a energia de frenagem, ela não é recapturada pela rede. As reações adversas para a rede do servoamplificador também são minimizadas.
  • Solução econômica: os circuitos dos servoamplificadores podem ser conectados, para que um armazenador de energia já seja suficiente para um grupo de eixos.
  • Solução aberta e flexível: os armazenadores de energia podem ser operados com diferentes servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5.

Descubra a nova possibilidade para o processamento da energia de frenagem e beneficie-se de uma tecnologia de acionamento mais eficiente energeticamente.

Acumulador de energia PMCenergy SD

Vantagens convincentes do servoamplificador

  • É possível conectar diretamente todos os sistemas de feedback convencionais no mercado para a operação das mais diversas tecnologias de motores
  • Graças à moderna tecnologia servo, é possível reagir de forma flexível às alterações de formato e implementar números de ciclos maiores
  • Maior disponibilidade da sua máquina através das funções de segurança ampliadas (paradas são evitadas)
  • Maior segurança na combinação com o cartão de segurança até PL e independente do feedback (PMCprotego D)
  • Balanço ideal da energia graças ao acoplamento de circuito intermediário com circuito de lastro inteligente, sem necessidade de circuitos de lastro externos
  • Consultoria e acompanhamento individuais desde a concepção do acionamento até colocação em funcionamento
Vantagens convincentes do servoamplificador

Características do servoamplificador

Características do servoamplificador
  • Arquitetura de hardware e software aberta
  • Incorporação rápida e simples, documentação de projeto compreensível graças ao software do operador confortável, simples
  • Faixa de ampla tensão de 230 a 480 V (+/- 10 %)
  • Interfaces variadas do servoamplificador
  • Possibilidades abrangentes de comando e consulta de estado facilitam a incorporação no conceito da máquina
  • Posicionamento preciso e regras altamente dinâmicas através de decodificador ou transmissor seno-cosseno
  • Colocação em funcionamento e diagnóstico rápidos pelo servoamplificador

Servoamplificador para cada aplicação

Utilize servoamplificadores para suprir seu motor com energia e, assim, acioná-lo. Além disso, ele ainda oferece muito mais:

  • Posicionar (com controle a partir do Bus ou de entradas)
  • Partida de diversos blocos de movimento
  • Regulagem de rotação
  • Regulagem de torque
  • Função de transmissão elétrica

As interfaces disponíveis criam abertura e se comunicam com diversos controles. Além disso, as funções dos servoamplificadores podem lidar com quase todos os motores e sistemas de feedback e dispõem de propriedades de regulagem muito boas.

  • Máquinas operatrizes
  • Máquinas de embalagem
  • Máquinas de impressão
  • Produção de papel
  • Envasadora
  • Manuseio/robótica
  • Máquinas operatrizes
  • Pick & Place
  • Bancadas de teste
  • Indústria de semicondutores
  • Aplicações especiais para servoamplificador (por exemplo, vulcanização ou alicates de solda)
Servoamplificador para cada aplicação

Setores

Nosso leque de produtos: Servoamplificador