Brasil | português

Servoamplificador PMCprotego D e PMCtendo DD

Servoamplificador - o conversor que controla tudo para você

Servoamplificador PMCprotego D e PMCtendo DD

Utilize os modernos servoamplificadores da Pilz como reguladores de acionamento para a operação de diversas tecnologias de motores. Você pode operar todos os motores usuais, desde o servomotor até o motor síncrono e linear. Isso também vale para acionamentos diretos rotativos, servo-atuadores lineares e aplicações com motores especiais.

Vantagens convincentes do servoamplificador

  • É possível conectar diretamente todos os sistemas de feedback convencionais no mercado para a operação das mais diversas tecnologias de motores
  • Graças à moderna tecnologia servo, é possível reagir de forma flexível às alterações de formato e implementar números de ciclos maiores
  • Maior disponibilidade da sua máquina através das funções de segurança ampliadas (paradas são evitadas)
  • Maior segurança na combinação com o cartão de segurança até PL e independente do feedback (PMCprotego D)
  • Balanço ideal da energia graças ao acoplamento de circuito intermediário com circuito de lastro inteligente, abre mão de circuitos de lastro externos
  • Consultoria e acompanhamento individuais desde a concepção do acionamento até colocação em funcionamento
Vantagens convincentes do servoamplificador

Características do servoamplificador

Características do servoamplificador
  • Arquitetura de hardware e software aberta
  • Incorporação rápida e simples, documentação de projeto compreensível graças ao software do operador confortável, simples
  • Faixa de ampla tensão de 230 a 480 V (+/- 10 %)
  • Interfaces variadas do servoamplificador
  • Possibilidades abrangentes de comando e consulta de estado facilitam a incorporação no conceito da máquina
  • Posicionamento preciso e regras altamente dinâmicas através de decodificador ou transmissor seno-cosseno
  • Colocação em funcionamento e diagnóstico rápidos pelo servoamplificador

Servoamplificador para cada aplicação

Utilize servoamplificadores para suprir seu motor com energia e, assim, acioná-lo. Além disso, ele ainda oferece muito mais:

  • Posicionar (com controle a partir do Bus ou de entradas)
  • Partida de diversos blocos de movimento
  • Regulagem de rotação
  • Regulagem de torque
  • Função de transmissão elétrica

As interfaces disponíveis criam abertura e se comunicam com diversos controles. Além disso, as funções dos servoamplificadores já vêm próprias para quase todo motor e sistema de feedback e, assim, ficam dispõe de propriedades de regulagem muito boas.

  • Máquinas operatrizes
  • Máquinas de embalagem
  • Máquinas de impressão
  • Produção de papel
  • Envasadora
  • Manuseio/robótica
  • Máquinas operatrizes
  • Pick & Place
  • Bancadas de teste
  • Indústria de semicondutores
  • Aplicações especiais para servoamplificador (por exemplo, vulcanização ou alicates de solda)
Servoamplificador para cada aplicação

Setores

Nosso portfólio: Servoamplificador
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br