Brasil | português

Motion Control – saber o que se move

Sistemas de comando que promovem a sua aplicação

Motion Control – saber o que se move

Você busca uma solução flexível para suas tarefas de automação? Então, você está no caminho certo com os sistemas de comando Motion Control da Pilz. Seja para a sincronização de vários eixos, soluções de um eixo ou soluções de acionamento seguras: nós temos a solução ideal de Motion Control para a sua aplicação.

Com a ajuda das nossas soluções, crie, em um projeto, o seu programa completo de usuário de acordo com a IEC 61131-3: desde a funcionalidade CLP padrão até as funções Motion Control e CNC. Com isso, é possível implementar as tarefas mais complexas e diversas de forma simples e rápida.

Aplicação flexível, rápida colocação em funcionamento

Beneficie-se do curto tempo de colocação em funcionamento – graças à programação com o Soft SPS conforme a IEC 61131. Adicionalmente, os PMCprimo Master e Slave são compatíveis com muitas interfaces de comunicação como Modbus TCP, CAN ou Profibus DP-S. Utilize o sistema de comando Motion Control de modo flexível para inúmeras áreas de aplicação.

 

Novidade: Sistemas de comando Motion Control PMCprimo com EtherCAT Master e versão 3.5 do CLP

A partir de agora, o Sistema de comando Motion Control PMCprimo MC (stand-alone) e o Cartão Motion Control PMCprimo C (com acionamento) possibilitam um desempenho ainda melhor e, assim, produtividade e qualidade do processo.

Aproveite a atualização para a versão 3.5

Por meio da atualização para a versão 3.5 do CLP, agora você tem à sua disposição todas as vantagens de uma programação orientada pelo objeto. Além disso, agora você pode fazer alterações graças às aplicações de alto desempenho com tarefa integrada em tempo real (tempo de processamento: 1 ms), por exemplo, interpolações de caminhos. A estrutura clara da interface oferece muitas abrangentes possibilidades para a operação online, facilitando a implantação dos sistemas.

Agora com Ethernet em tempo real

Agora, o PMCprimo dispõe da Ethernet em tempo real EtherCAT Master. Adicionalmente, o PMCprimo continua dando suporte às clássicas interfaces de comunicação mestre e escravo, assim como às interfaces E/S.

Sistemas de comando Motion Control PMCprimo

Novidade: terminais de operação PMI 6 primo com funcionalidades CLP, Motion e CNC

PMI 607 primo

Os novos sistemas de comando PMI 6 primo dispõem das funcionalidades CLP, Motion e CNC. Eles assumem a automação do seu sistema, inclusive o gerenciamento dos movimentos. Dependendo do tipo, até 32 eixos podem ser combinados de forma flexível a um eixo mestre eletrônico. Além das tarefas CNC simples, as funções “serra volante”, “cortador transversal” ou “funções de came mecânico” também podem ser implementadas com facilidade pelos sistemas de comando.

As touchscreen PMI 6 primo estão disponíveis com 7”, 12” ou 15”. Graças ao equipamento de processador e de memória de alto desempenho, consegue-se uma plataforma potente para as suas tarefas de automação.

Alto desempenho e flexibilidade com PMCprimo

  • Pode ser ampliado a qualquer momento através do conceito modular em combinação com os servoamplificadores PMCprotego D
  • Aberto para a integração na arquitetura de controle existente pelas diversas interfaces de comunicação
  • Colocação em funcionamento rápida e manutenção simples devido à programação universal conforme norma IEC 61131-3
  • Utilização versátil (de aplicações simples até complexas)
  • Qualidade de produção aumentada e altos números de ciclos graças ao maior desempenho
  • Grande espaço de memória para realizar aplicações complexas
  • Solução completa, uma vez que PMCprimo abrange a funcionalidade do CLP e do movimento
Alto desempenho e flexibilidade com PMCprimo

Setores

Nosso portfólio de produtos: Sistemas de comando Motion Control

Contato