Brasil | português

Sistemas de E/S PSSuniversal

Duas soluções para automação e segurança

Sistemas de E/S

Além da tecnologia comprovada dos sistemas de E/S PSSuniversal da primeira geração com módulos principais e os módulos de E/S adequados, o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 continua escrevendo nossa história de sucesso. O aperfeiçoamento do sistema mecânico, do manuseio e do diagnóstico aponta o caminho para a nova geração universal.

Os módulos de comunicação PSSuniversal e PSSuniversal 2 servem para a interligação descentralizada e a transmissão de sinais seguros e não seguros no nível do campo. Graças à conexão de até 64 módulos de E/S, é possível implementar variadas aplicações com o PSSuniversal. Você pode vincular os módulos de comunicação aos comandos CLP PSSuniversal ou a outros comandos superiores.

PSSuniversal – tecnologia comprovada utilizada no mundo inteiro

Módulos de comunicação para PSSuniversal

O sistema de E/S PSSuniversal descentralizado é a solução para a sua expansão periférica. Como E/S remoto, ele é integrado ao comando de hierarquia superior.

Módulos de E/S PSSuniversal

Com os nossos módulos de E/S, você adapta os seus comandos e os seus sistemas de E/S individualmente conforme as suas necessidades.

Módulos IP67 para soluções sem armário de distribuição

Com os módulos PSS67 E/S e PDP67 com grau de proteção IP67, a Pilz oferece soluções para aplicações descentralizadas e diretamente no campo. Os módulos podem ser montados diretamente na máquina. Desse modo, você otimiza as despesas com a instalação e o cabeamento. O sistema eletrônico do módulo é totalmente encapsulado. Assim, ele suporta acúmulo de poeira e submersão temporária. Você economiza tempo, custos e espaço no armário de distribuição.

Módulo principal IO-Link domina a troca de dados 4.0

Graças ao novo módulo principal IO-Link para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2, a partir de agora é possível conectar dispositivos IO-Link ao sistema. A tecnologia IO aberta e padronizada mundialmente comporta a produção conectada no estilo da Indústria 4.0. Suas vantagens: Parametrização automática e diagnóstico ampliado.

Para a comunicação do sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 com os dispositivos IO-Link como sensores e atuadores, a Pilz oferece o módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL. A tecnologia IO aberta é padronizada mundialmente conforme a IEC 61131-9 e possibilita uma produção conectada no estilo da Indústria 4.0. O módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL pode ser conectado tanto na Profinet quanto nos módulos principais de Ethernet/IP.

A conexão de até quatro dispositivos IO-Link para aplicações padrão é realizada por quatro portas IO-Link padrão no módulo principal. A configuração dos dispositivos IO-Link pode ser armazenada no módulo principal IO-Link e recuperadas com facilidade caso haja uma troca devido à manutenção. Isso economiza tempo e reduz os erros e o tempo de parada da sua instalação.

Módulo principal IO-Link para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2: peça agora!

Módulo principal IO-Link para o sistema de E/S remoto PSSuniversal 2

Novo módulo principal com interface EtherNET/IP para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2

Sistema remoto de E/S PSSuniversal 2

O sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 foi expandido em um módulo principal com interface EtherNet/IP. Com isso, o sistema aberto se adapta de modo ideal ao seu ambiente de sistema já existente. A troca do módulo principal ocorre de modo simples e rápido: grave os seus dados de configuração localmente em um cartão micro SD. Desse modo, você pode transferir os dados de forma simples para o novo módulo principal com interface EtherNET/IP. Além disso, os módulos de E/S podem ser utilizados de modo universal e idêntico para os diferentes protocolos de segurança.

No sistema remoto de E/S PSSuniversal 2, foram realizadas diferentes melhorias técnicas e mecânicas que resultam em economias concretas de tempo e custos para o usuário. A segurança é, como sempre na Pilz, uma função básica do sistema. Além do módulo principal EtherNET/IP com CIP Safety, você também tem à disposição outro módulo principal com interface PROFINET PROFIsafe.

PSSuniversal 2 – a próxima geração

Módulos de comunicação PSSuniversal 2

O sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 é a solução aberta para a expansão da sua periferia. Ele pode ser conectado a todos os protocolos de comunicação industriais atuais. Assim, é ideal para a integração na sua arquitetura de comando existente.

Módulos de E/S PSSuniversal 2

Nossos módulos eletrônicos possibilitam uma adequação individual ao seu sistema existente – simples, flexível e granular.

PSSuniversal 2

Modular e flexível para qualquer aplicação – Vantagens

  • Comunicação para o comando por protocolos de barramento de campo atuais
  • As funções para a segurança e a automação são processadas de forma descentralizada no nível do campo
  • Rápida colocação em serviço e fácil configuração pelo teste independente da periferia
  • Alta flexibilidade pela estrutura modular do sistema
Modular e flexível para qualquer aplicação

Características técnicas

  • Módulos com temperatura estável
  • Protocolos de comunicação industriais atuais
  • Sistema aberto
  • Ethernet de tempo real SafetyNet p
  • Processamento digital e analógico
  • Montagem rápida e troca de módulos ainda mais rápida (inclusive durante a operação)

Aplicação na indústria: em todo o mundo

Nosso portfólio de produtos para sistemas de E/S: