Brasil | português

Equipamentos de campo descentralizados

Módulos descentralizados PSS67, PDP67 e PDP20

Equipamentos de campo descentralizados

Com os módulos da Pilz, você alcança um alto grau de descentralização. Estão disponíveis equipamentos com grau de proteção IP20 (PDP20) e IP67 (PSS67, PDP67) para aplicações descentralizadas diretamente no campo.

Os módulos com grau de proteção IP67 são resistentes à poeira e à água. Estão disponíveis módulos de entrada com SafetyNET p para integração ao sistema de automação PSS 4000 e módulos de entrada para conexão ao PNOZ. Com os módulos PDP20 Interface, a Pilz oferece módulos de interface para curtos trajetos de sinais, descentralizados no campo.

Adequação individual para sua aplicação – Vantagens dos equipamentos de campo

  • menos tempo gasto no planejamento e construção graças a uma instalação simples
  • realização fácil de um conceito de máquina modular
  • economia de espaço no armário de distribuição
  • integrado na caixa resistente a sujeira e água
  • utilizável para altas exigências em higiene
Adequação individual para sua aplicação

Descentralização fácil - Características dos equipamentos de campo

Descentralização fácil
  • somente um cabo para comunicação e alimentação (Plug-and-play com o plugue M12)
  • diagnóstico simples devido à conexão ponto a ponto entre módulos
  • diagnóstico individual dos sensores nos módulos
  • Possibilidade de conexão em diferentes unidades de avaliação
  • possível diversas arquiteturas de automação
  • Tipo de proteção IP20 = proteção contra entrada de corpos estranhos sólidos com um diâmetro > 12,5 mm, sem proteção contra água
  • Tipo de proteção IP67 = resistente à poeira, proteção contra submersão temporária

Ramos

Nosso portfólio: Equipamentos de campo descentralizados
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br