Brasil | português

Comandos CLP e sistemas I/O

Duas soluções para automação e segurança

Além da tecnologia comprovada PSSuniversal com módulos de comando e de cabeça de entrada/saída, o sistema remoto-I/O PSSuniversal 2 escreve a continuação do histórico de sucesso. O aperfeiçoamento do sistema mecânico, o manuseio e o diagnóstico apontam o caminho para a nova geração Universal.

Comandos CLP e sistemas I/O

PSSuniversal – tecnologia comprovada utilizada no mundo inteiro

Comandos no sistema de automação PSS 4000

Por exemplo, o comando CLP PSSuniversal PLC pode ser utilizado como comando independente ou como comando em rede. Em combinação com nossos módulos de entrada/saída, ele executa as funções de que você necessita.

Módulos de comunicação para sistemas I/O descentralizados

O sistema I/O PSSuniversal descentralizado é a solução para sua ampliação periférica. Como I/O remoto, ele é integrado ao comando de hierarquia superior.

Módulos de entrada/saída para comandos e módulos de comunicação

Com nossos módulos I/O, você adapta seus comandos e sistemas I/O de forma individual às suas necessidades. Observe que: Nós retiraremos os sistemas de comando PSScompact e PSSmodular gradualmente de nosso programa. A alternativa eficaz e flexível: o comando PSSuniversal do sistema de automação PSS 4000. Teremos prazer em acompanhá-lo na conversão!

 

PSSuniversal 2 – a próxima geração

Módulos de comunicação PSSuniversal 2

O sistema I/O remoto PSSuniversal 2 é a solução aberta para ampliação de sua periferia. A inclusão na estrutura de comando existente é possível por meio de protocolos de comunicação industriais convencionais.

Módulos eletrônicos PSSuniversal 2

Nossos módulos eletrônicos possibilitam uma adequação individual ao seu sistema existente – simples, flexível e granular.

PSSuniversal 2 – a próxima geração

Modular e flexível para qualquer aplicação – Vantagens

  • Processamento de funções de segurança e de automação
  • construção modular do sistema para máxima flexibilidade
  • pronto para utilização em várias aplicações
  • vasta seleção de módulos exatos para sua necessidade
  • correspondem às normas internacionais para segurança de máquinas
  • manuseio simples através do software de fácil entendimento
Modular e flexível para qualquer aplicação

Características técnicas

Características técnicas de comandos CLP e sistemas de entrada/saída
  • montagem rápida, troca de módulo rápida (mesmo durante a operação)
  • Processamento digital e analógico
  • Ethernet em tempo real SafetyNet p
  • Sistema aberto
  • protocolos de comunicação industriais convencionais
  • módulos resistentes à temperatura

Montagem modular do sistema – própria para qualquer exigência

Por meio da construção modular e da variedade de módulos de entrada e saída, nossos sistemas de comando podem se adequar a qualquer exigência. Os sistemas de entrada/saída PSSuniversal descentralizados são utilizados como I/O remoto para o nível de campo. Agora, na próxima geração, o sistema I/O remoto PSSuniversal 2 oferece uma solução aberta para a ampliação de sua periferia.

No sistema de automação PSS 4000 estão disponíveis comandos programáveis e configuráveis para segurança e automação. Há soluções especiais, por exemplo, para o ramo ferroviário ou aplicações que exigem uma faixa de temperatura ampliada. Todos os equipamentos correspondem às normas internacionais e podem ser utilizados sem problemas para diversas aplicações e ramos.

Montagem modular do sistema – própria para qualquer exigência

Aplicação na indústria – em todo o mundo

Nosso portfólio: Comandos CLP e sistemas I/O
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br

;