Brasil | português

Visualização para o sistema de automação PSS 4000

O olho do sistema de automação PSS 4000

Visualização para o sistema de automação PSS 4000

Com o software de visualização PASvisu baseado na web, você tem sempre a visão sobre o sistema de automação PSS 4000: tanto no local, como por acesso remoto. PASvisu informa você sempre sobre o processo atual de suas máquinas e instalações! Tempos de parada de máquinas e longas buscas de erros fazem parte do passado.

Além do diagnóstico do sistema executado pelo próprio hardware do sistema de automação, o PASvisu também pode exibir o diagnóstico do processo projetado no PAS4000. PASvisu mostra este diagnóstico em um PMI, um PC ou também em um smartphone e tablet. Assim você visualiza as suas máquinas e instalações de modo simples e intuitivo!

O plus extra:

O PASvisu foi adequado de modo ideal para o Sistema de automação PSS 4000 da Pilz. O software de comando PAS4000 pode ser vinculado de modo ótimo ao software de visualização PASvisu. Cria-se assim uma perfeita simbiose de comando e visualização – para todas as fases do ciclo de vida da máquina.

Resumo completo do sistema de automação PSS 4000

  • Visualização de todos os valores do processo do projeto de automação
  • de futuro promissor e independente de plataforma
  • base de dados conjunta PAS4000 e PASvisu
  • tempos de projeto mais rápidos devido à interligação entre PAS4000 e PASvisu
  • Tempos de engenharia mais rápidos, como variáveis que não precisam ser inseridos e atribuídos manualmente
Resumo completo do sistema de automação PSS 4000

Visualização como parte do sistema de automação PSS 4000

Visualização como parte do sistema de automação PSS 4000

O software de visualização baseado na internet PASvisu pode ser interligado por hyperlink diretamente com o projeto de comando, a partir do Software PAS4000. Desse modo, automaticamente você tem acesso total a todas as variáveis do processo criadas no projeto, bem como a todo o espaço nominal do sistema de automação. Assim, você acessa informações, tais como soma de verificação do projeto ou versão firmware do comando PSSuniversal PLC. Você aproveita as vantagens de tempos de andamento do projeto mais curtos e de uma engenharia mais acelerada.

No comando, o PASvisu mostra a você os módulos projetados em forma de azulejos pré-definidos. Todos os módulos de software utilizados no projeto de comando estão automaticamente disponíveis no PASvisu e podem ser utilizados diretamente para o diagnóstico de módulos em forma de gráficos. Todas as variáveis relevantes já estão ligadas por hyperlink com estes azulejos de hardware da Pilz. A lista de diagnóstico (alarmes e recursos de ajuda) bem como o histórico igualmente podem ser exibidos. Adicionalmente, está à sua disposição um azulejo com o LED de status do hardware PSS 4000.

Pronto para operação em todos os ramos

Nossa gama de produtos: Software de visualização para PSS 4000