Brasil | português

Hardware do sistema de automação PSS 4000

Soluções para segurança e automação

Hardware do sistema de automação PSS 4000

O sistema de automação PSS 4000 oferece a você diferentes soluções para segurança e automação: Comandos em diferentes classes de potência, aparelhos E/S, inúmeros módulos E/S, componentes de rede e sensores de rotação. Escolha o comando adequado para você e amplie esse comando com os módulos E/S desejados e demais componentes para formar sistemas de comando inovadores. A conexão e a comunicação ocorrem com a Ethernet em tempo real SafetyNet p.

Com os componentes do sistema PSSnet, é possível estruturar a topologia da sua rede para os sistemas de comunicação baseados na Ethernet, tais como SafetyNET p. Para a comunicação dos nossos comandos com os comandos de terceiros, utilize os nossos gateways como conversores de protocolo. Com eles, o sistema de automação PSS 4000 pode ser integrado a arquiteturas CANopen ou EtherCAT existentes.

Você utiliza os sensores de rotação PSENenco juntamente com os comandos CLP PSSuniversal PLC para determinar a posição e a velocidade. Trata-se de editores de valor absoluto que fornecem valores de posição diversificados e absolutos.

Agora novo – Módulo E/S PSS67 com proteção IP67 para instalação fora do armário de distribuição!

Graças ao sistema eletrônico de módulos totalmente fundido, os módulos com grau de proteção IP67 são especialmente resistentes à poeira e a respingos de água e asseguram a funcionalidade completa mesmo sob temperaturas de -30 °C a +60 °C. Eles podem ser montados diretamente na máquina e necessitam de pouco espaço, de modo que os serviços de cabeamento são nitidamente mais reduzidos em comparação aos sistemas baseados em armários de distribuição. Assim, os módulos E/S PSS67 são a solução ideal para instalação fora do armário de distribuição em ambientes industriais adversos.

Módulo E/S PSS67

Hardware do sistema de automação PSS 4000

  • Soluções para segurança e automação
  • Flexibilidade – graças à estrutura modular
  • Comunicação segura através da Ethernet em tempo real SafetyNet p
  • Diferentes classes de potência de hardware para cada aplicação
  • Integrável com PSSnet nas arquiteturas existentes
  • Determinação da posição e da velocidade com PSENenco
Hardware do sistema de automação PSS 4000

Sistema de comando para tecnologia sobre trilhos e clima rigoroso

Nosso portfólio de produtos: Hardware Sistema de automação PSS 4000