Brasil | português

Segurança com acionamento integrado com PMCprotego DS

Segurança com acionamento integrado com PMCprotego DS

Com Safe Motion, as funções de segurança são inseridas no servoamplificador facilmente através do cartão de segurança PMCprotego S e assim, oferecem uma solução integrada no acionamento de monitoramento de movimentos. A função STO "Momento desligado seguramente" já está incluída no equipamento básico do servoamplificador PMCprotego D. Assim, você recebe uma solução de segurança flexível e escalonável. Você decide individualmente, quantas funções de segurança sua aplicação necessita.

Ao contrário de soluções externas, PMCprotego DS, além dos sinais do codificador já existente, pode utilizar tamanhos de sistemas internos, como por exemplo tensão de terminais, EMK (força eletromotriz) ou correntes de motor para uma detecção segura do movimento. Além da reduzida necessidade de fiação, uma solução integrada também oferece a vantagem de menores tempos de reação para falhas.

Por exemplo, para o ajuste da máquina está disponível a função Velocidade reduzida com segurança (SLS). O conversor monitora internamente a velocidade e reage, em caso de falha, basicamente de forma mais dinâmica do que se isso fosse possível com um circuito de monitoramento externo com um desligamento do acionamento.

Suas vantagens com PMCprotego DS

  • Tempos de reação breves, altamente dinâmicos
  • tempos de preparação reduzidos, colocação em funcionamento rápida
  • Segurança independente do sistema do emissor
  • Ferramenta de software de fácil operação
  • Troca de aparelho simples graças à placa de memória SD (configuração standard e de segurança)
  • Diagnóstico integrado PVIS
  • Menor investimento em fiação
  • Mais funcionalidade e maior conforto, pois são utilizados os parâmetros internos do sistema
  • maior nível de segurança PL e exige somente um sistema de feedback padrão

Características da solução Safe Motion

Exemplos de aplicações com PMCprotego DS

  • Centros de processamento, construção de máquinas
  • Controle/monitoramento de processos
  • Sistemas de transporte sem condutor, como por exemplo no setor de armazenagem em prateleiras altas
  • Pick & Place através de robôs na indústria de embalagens
  • Construção de plataformas
  • Paletização
Exemplos de aplicações com PMCprotego DS