Brasil | português

Monitorar seguramente com PSS 4000

Monitoramento do movimento seguro no sistema de automação PSS 4000

Sistema de automação PSS4000

No sistema de automação PSS 4000 está integrada uma função completa de monitoramento seguro no software do usuário. Por ela pode-se realizar dois princípios de medição diferentes e, com eles, diversas funções.

Elas monitoram, por exemplo, até 8 eixos por comando (PSSuniversal PLC ou PSSuniversal multi) até PL e com um módulo compacto e os blocos de software correspondentes – e tudo isso com apenas um codificador rotativo.

Além disso, é possível realizar um monitoramento de posição segura no sistema de automação PSS 4000. Para isso estão disponíveis módulos do contador com blocos de software. Dessa forma, você monitora – em combinação com dois codificadores rotativos (não seguros) – a posição segura de seu acionamento.

Vantagens – Monitoramento do movimento seguro com um codificador rotativo

  • monitoramento seguro de até 8 eixos por comando até PL d
  • Módulo I/O pode ser combinado com os comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi
  • Tempos de reação curtos, elevada produtividade
  • Minimização dos erros e aplicação rápida do projeto devido ao ajuste simples das funções de rotação no software
  • Comissionamento, manutenção e serviço rápidos graças ao diagnóstico simples dos valores-limite e parâmetros ajustados através da ferramenta
  • Utilização dos codificadores disponíveis
  • Realização de funções de segurança conforme EN 61800-5-2 (até PL d com somente um codificado sen/cos, até PL e com um codificador seguro, até PL e em combinação de codificador e iniciador, com monitoramento de engrenagem adicional)
Monitoramento do movimento seguro com um codificador rotativo

Vantagens – Monitoramento da posição segura com dois codificadores rotativos

  • Avaliação segura da velocidade, posição e parada através dos encoders rotativos padrão
  • Transferência da função de monitoramento seguro para o software aplicativo
  • maior flexibilidade através do monitoramento de valor limite dinâmico no programa de usuário
  • aprovado pelo TÜV
  • através das interfaces padronizadas, a solução pode ser utilizada e desmontada de forma universal
Monitoramento da posição segura com dois codificadores rotativos

Características – Monitoramento do movimento seguro com um codificador rotativo

Monitoramento do movimento seguro com um codificador rotativo
  • SSR - Safe speed range = faixa de velocidade segura
  • SSM – Safe Speed Monitor = monitoramento da velocidade segura
  • SDI – Safe direction = direção segura do movimento
  • SOS - Safe operating stop = interrupção segura da operação

Características – Monitoramento da posição segura com dois codificadores rotativos

Monitoramento da posição segura com dois codificadores rotativos
  • SLP - Safe limited position = posição segura limitada
  • SP - Safe position = monitoramento da posição segura

Aplicação na indústria

Nossa gama de productos: Sistema de automação PSS4000