Brasil | português

Monitoramento de movimento seguro

Para cada aplicação, a solução de rotação correta

Monitoramento de movimento seguro

De acordo com a diretriz de máquinas, o estado operacional precisa ser monitorado e mantido com segurança no caso de paralisação do acionamento. As funções de segurança do monitoramento de movimento - externo ou integrado no acionamento - também devem ser garantidas. O conceito "seguro" significa aqui a segurança funcional das respectivas normas de segurança EN 61508 e EN ISO 13849-1 para máquinas.

O monitoramento seguro de movimentos pode ser realizado através do monitoramento de rotações e serve para proteção do pessoal de operação e manutenção. Assim, movimentos que geram riscos são detectados seguramente e medidas contrárias correspondentes podem ser executadas a tempo.

Suas vantagens graças ao monitoramento de movimento seguro

  • trabalho seguro com porta de proteção aberta
  • tempos de preparação reduzidos através de uma visão melhor da área de preparação
  • maior segurança de trabalho através de velocidade de dispositivos limitada com segurança
  • acesso rápido à máquina após introdução da paralisação
  • Proteção das instalações contra danos mecânicos
Suas vantagens graças ao monitoramento de movimento seguro

Selecione a solução adequada para seu monitoramento de movimento

Selecione a solução adequada para seu monitoramento de movimento
  • o aparelho de segurança PNOZ s30 é, como um aparelho autônomo, uma solução completa para monitoramento de rotação
  • com os minicontroladores configuráveis PNOZmulti, você obtém, graças às interfaces de comunicação variadas e módulos de expansão, uma solução especialmente flexível
  • com a solução de acionamento integrado Safe Motion, você aproveita de tempos de reação muito rápidos e da pequena necessidade de fiação
  • com utilização do sistema de automação PSS 4000, você obtém um comando livremente programável e pode implementar suas exigências de forma individual

Inúmeras possibilidades

  • Aumento da produtividade graças à faixa de velocidade segura em processos de transmissão de processos interligados e incidentes reciprocamente, como, por exemplo, zonas de verificação de esteiras transportadoras e para evitar danos por velocidade muito alta do processo.
  • Enchimento higiênico graças à direção de sentido segura em processos de preenchimento e produção que só podem funcionar para frente, como, por exemplo, processos de enchimento no ramo de alimentação, que podem ser contaminados por um refluxo.
  • Aumento da segurança graças a uma parada operacional segura, por exemplo, ao evitar o desabamento ou queda de cargas suspensas e condução com porta de proteção aberta no modo operacional II em máquinas operatrizes, assim como ao reduzir o "arraste" por material após o desligamento da máquina.
  • Ajuste seguro graças ao monitoramento de parada com porta de proteção desbloqueada e processos em máquinas menores, como, por exemplo, colagem de etiquetas, calor, estampamento de logotipo, preenchimento de material.
  • Combinação de monitoramento de rotações seguro e de parada seguro, por exemplo, em centros de processamento para trabalhos com madeira. Lá são necessárias diferentes velocidades, pois há diferentes ferramentas e materiais, com os quais deve-se trabalhar.
Inúmeras possibilidades

Nossa gama de produtos: Monitoramento de movimento seguro