Brasil | português

Sistema de sensores inteligentes para ideias com futuro

Pensamento global. Solução modular.

Os sensores assumem um papel cada vez mais importante na automação. Da proteção de superfícies, passando pelos acessos, até aplicações de MRK, os sensores podem ser utilizados nas mais diversas aplicações. Para se ajustar às exigências de uma produção ágil e em constante mudança, oferecemos a você sensores flexíveis e adaptáveis.

Segurança individual de portas de proteção com o sistema modular de portas de proteção

Dependendo da aplicação, diferentes exigências são estabelecidas no monitoramento de portas de proteção. Com o nosso sistema modular de portas de proteção, oferecemos a você uma solução individual de portas de proteção ajustada de modo ideal à sua aplicação. Com isso, possibilitamos uma combinação flexível de componentes individuais seguindo o princípio de kits de construção. Conforme a exigência, o núcleo da solução é formado pelo sistema de portas de proteção PSENslock ou PSENmlock. Complete-o com outros componentes perfeitamente ajustados e você desfrutará de conexão em série econômica, diagnóstico rápido e elementos adicionais de comando e de botões, além de desbloqueio opcional em caso de emergência. Junto com o comando compacto seguro configurável PNOZmulti 2 ou o sistema de automatização PSS 4000, você recebe uma solução segura completa.

Sistema modular de portas de proteção

Monitoramento de áreas perigosas com as robustas barreiras de luz de segurança PSENopt II

Com as barreiras de luz de segurança PSENopt II, é possível monitorar acessos abertos e locais de entrada para áreas de perigo. Elas se destacam principalmente por sua grande robustez. Por isso, elas são adequadas para aplicações de prensagem, entre outras. Além disso, oferecem tempos de reação rápidos. Assim, elas podem ser colocadas mais perto da área perigosa e poupam espaço. Como a primeira barreira de luz do mercado, a PSENopt II também está disponível como variantes de tipo 3 e são, assim, adequadas para aplicações PL d, como aplicações de robôs. Junto com o comando compacto seguro configurável PNOZmulti 2, elas oferecem uma solução de sistema ideal para aplicações de muting ou na carga e descarga de materiais.

Monitoramento seguro de superfícies e navegação dinâmica com scanners a laser de segurança

O scanner a laser de segurança PSENscan oferece o monitoramento de áreas perigosas estacionárias ou móveis. Com a configuração livre das áreas de proteção ou de aviso, assim como a opção de instalação vertical do PSENscan, é possível realizar uma variedade de aplicações com facilidade, também com proteção de acesso e proteção contra acesso pela parte traseira. Graças à conexão em série de até 4 sensores, os custos de cabeamento são reduzidos ao mínimo. Além disso, o PSENscan suporta, juntamente com os nossos pacotes de ROS, a navegação dinâmica de FTS (sistemas de transporte autônomos). Assim, os obstáculos detectados são desviados precocemente e você desfruta de um aumento na sua produtividade.

 

Monitoramento seguro de áreas protegidas com o sistema de radar seguro LBK

Se os sensores optoeletrônicos atingirem seus limites por causa de fortes quedas de temperatura, mudanças atmosféricas ou poluição, tais como faíscas ou poeira, o sistema de radar LBK será a solução segura para o monitoramento seguro da sua área de proteção. Até mesmo na área de aplicações ao ar livre, na metalurgia ou na indústria madeireira, existem grandes exigências: graças à tecnologia de radar, o sistema LBK oferece o monitoramento de volumes e pode ser implementado até SIL 2, PL d e categoria 2. A função de coleta e o bloqueio de reinício são algumas das funções do sistema voltadas à segurança. Em combinação com o comando compacto configurável e seguro PNOZmulti 2, você obtém a solução completa e segura em um só lugar.

Sistema de radar seguro Sistema LBK

Deseja receber mais informações?