PILZ Inside Automation
Edição 5 2021 / 21 de mai. de 2021


Reunimos notícias importantes do mundo da automação segura para você. Dê uma olhada nos tópicos de nossa edição atual do boletim informativo!
Resumo das novas normas internacionais

Todas as informações sobre as novas normas internacionais para veículos de transporte autônomos (AGVs), robôs móveis autônomos (AMR) e funções automatizadas de caminhões industriais tripulados podem ser encontradas aqui.
Mais informações

Produtos

Relé de segurança myPNOZ disponível no portal de dados EPLAN e no EPLAN eBUILDER

Agora, o relé de segurança modular myPNOZ também está disponível no portal de dados EPLAN. Você pode criar diagramas de circuito para o relé de segurança myPNOZ de modo rápido e fácil com a nova ferramenta EPLAN eBUILD. O portal de dados EPLAN também fornece acesso a 1.700 macros de produtos Pilz.
Termoformagem na área segura

A Senoplast Klepsch fabrica produtos semiacabados de plástico para diferentes áreas de aplicação. O segmento principal da empresa austríaca é a fabricação das placas e das películas de plástico senosan® coextrusadas para a termoformagem. Para um processo de estampagem profunda livre de problemas, a Senoplast Klepsch aposta no sistema de radar seguro PSENradar, que garante aqui o processo de produção de modo “não usual”. Na produção, o foco está, entre outros, na qualidade e na segurança: Para a proteção de pessoas e máquinas, o sistema de radar seguro foi integrado ao comando existente das máquinas de moldagem.

Expertise

IEC 62061:2021 harmonizada como norma da UE EN IEC 62061:2021!

A IEC 62061 foi publicada no Diário Oficial da UE em abril de 2022 como a norma EN IEC 62061 harmonizada. A presunção de conformidade da versão anterior da EN 62061:2005 encerra-se somente em 11 de outubro de 2023!
Identificação UKCA Brexit: acordo transitório prolongado!

Em meados de novembro de 2022, algumas semanas antes do prazo original do fim do ano de 2022, o governo britânico prorrogou o prazo de importação dos produtos com marcação CE no Reino Unido. O novo prazo agora é 31/12/2024. Nesse ínterim, o fabricante pode escolher, como antes, se vai importar produtos no Reino Unido com a marcação CE ou UKCA.
Norma revisada EN/IEC 61496

Na quarta edição da norma EN/IEC 61496 “Segurança de máquinas: dispositivos de proteção com ação sem contato”, além das classes tipo 2 e 4, agora também foi incluída a classe tipo 3 para aplicações até o Performance Level d. Além disso, os requisitos para testes ambientais foram revisados e complementados. Na área de testes mecânicos, foram definidas duas classes de choque para o uso estacionário de dispositivos de proteção com ação sem contato.
Tudo de um só fornecedor: Serviço DRA-FAT-SAT para conformidade de máquinas

Descubra como você pode atender às diferentes demandas legais das diversas fases na construção, na fabricação e no envio de máquinas.