Brasil | português

PROFIBUS (Process Field Bus)

PROFIBUS (Process Field Bus) ist ein universeller Feldbus, der breite Anwendung in der Automatisierungstechnik findet. Er ist nicht zu verwechseln mit dem PROFINET-Standard für Industrial Ethernet. PROFIBUS basiert auf den anerkannten internationalen Normen IEC 61158, IEC 61784 und EN 50170. Das schnelle, offene Bussystem ermöglicht eine Übertragungsrate von bis zu 12 MBit/s und ist durch seine Modularität an verschiedenste Applikationen anpassbar.

 

 

Effizienter Datenaustausch in der Feldebene durch PROFIBUS

Mit PROFIBUS DP kommunizieren die zentralen Automatisierungsgeräte über eine schnelle serielle Verbindung mit dezentralen Feldgeräten wie E/As, Antrieben, Ventilen und Messumformern. Der Datenaustausch erfolgt zyklisch. Es können hierbei kurze Reaktionszeiten realisiert werden.

 

 

PROFIBUS sorgt für schnelle Fehlerlokalisierung durch Diagnosefunktionen

PROFIBUSDP bietet verschiedene Diagnosefunktionen. Dabei werden
Diagnosemeldungen über den Bus übertragen und beim Master zusammengefasst. Die Diagnosefunktionen umfassen die Stufen:

  • Stationsbezogene Diagnose: Meldungen zur Betriebsbereitschaft eines Teilnehmers
  • Modulbezogene Diagnose: Meldungen über Fehler innerhalb eines E/A-Teilbereichs
  • Kanalbezogene Diagnose: Meldungen über Fehler eines einzelnen Ein-/Ausgangs

 

 

PROFIBUS bietet hohe Flexibilität durch Baukastensystem

PROFIBUSDP ist, durch seine offene Architektur mit Linientopologie und Terminatoren, an verschiedenste Applikationen in allen Teilschritten der Fertigungsautomation anpassbar.  PROFIBUS ist nach IEC 61158, IEC 61784 und EN 50170 international genormt.

 

 

Folgende Produktgruppen im Pilz Portfolio verfügen über eine PROFIBUS-Schnittstelle:

Weitere Informationen: