Brasil | português

IEC/ISO 17305

A IEC ISO 17305 é planejada como união das normas EN ISO 13849 e IEC 62061. Ela descreverá no futuro a segurança funcional de máquinas e instalações como também medidas e etapas, que devem ser observadas durante o processo.
 

IEC/ISO 17305 deve entrar em vigor a partir de 2016

A data de introdução da IEC ISO 17305 é no ano de 2016, com um prazo de transição de 2 anos. Esta incorporação será válida no mundo todo. O objetivo é padronização e simplificação. Isso poderá ser atingido, entre outros motivos, por que as normas válidas paralelamente no momento, EN ISO 13849 e IEC 62061, podem ser completamente substituídas. No futuro deverá existir apenas a IEC ISO 17305.
 

Quais normas serão substituídas?

  • EN ISO 13849: A EN ISO 13849 é no momento a norma central para a criação de comandos de segurança no setor de segurança de máquinas. Ela foi publicada como norma harmonizada na diretriz de máquinas no Jornal Oficial da UE .
  • IEC 62061: A EN ou IEC 62061 descreve a criação de sistemas de comando elétricos relevantes para a segurança de máquinas e considera o ciclo de vida total desde a fase do conceito até a colocação em funcionamento externa. A IEC 62061 também está listada como norma harmonizada no Jornal Oficial da UE.
     

Quais são as vantagens da nova norma IEC/ISO 17305?

A união das duas normas em IEC ISO 17305 facilita muitas coisas para fabricantes de máquinas e instalações:

  • Simplificação através da redução de duas normas para uma norma válida internacionalmente.
  • Nenhuma alteração fundamental dos procedimentos em relação às normas existentes. Fabricantes de máquinas e instalações que até agora utilizavam a EN ISO 13849 e IEC 62061 provavelmente não precisão alterar completamente seus procedimentos.
  • Os temas devem ser apresentados de maneira mais simples e clara.

O grêmio de normas responsável, no qual também estão representados especialistas da Pilz, se esforça para conseguir uma solução internacional e econômica para máquinas e instalações seguras.
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br