A norma IEC 61800-5-2 (na Europa, EN 61800-5-2) trata das exigências em relação à segurança funcional de “sistemas de acionamento elétrico com velocidade rotacional configurável”. A parte 5-2 do conjunto de normas internacionais IEC/EN 61800 é um norma de produto para sistemas de acionamento com funções de segurança integradas. A parte 5-2 determina as exigências para o desenvolvimento de acionamentos seguros do ponto de vista da segurança funcional.
Para os fabricantes, a montagem de acionamentos seguros em instalações e máquinas em conformidade com as disposições das normas superiores EN/IEC 61508 (norma de base para a segurança funcional de sistemas elétricos e eletrônicos), EN/IEC 62061 (segurança funcional de controladores de máquinas) e EN ISO 13849 (segurança de máquinas) é possibilitada pela transferência e pelo cumprimento da definição normativa.
A norma EN 61800-5-2 divide as funções de segurança em funções de parada e outras funções de segurança, como funções de movimento ou de freio seguras.
Quando a segurança dos eixos é considerada, trata-se, por um lado, de impedir uma inicialização inesperada de eixos e, por outro lado, de desligar de forma segura eixos em movimento em caso de perigo. A IEC/EN 61800-5-2 define três funções de parada que atendem às três categorias de parada 0, 1 e 2 da EN/IEC 60204-1:
EN/IEC 60204-1 |
EN/IEC 61800-5-2 |
Categoria de parada 0 |
Safe torque off STO/torque desligado em segurança
|
Categoria de parada 1 |
Safe stop 1 SS1/parada segura 1 |
Categoria de parada 2 |
Safe stop 2 SS2/parada segura 2 |
Quando são percebidos erros das funções de segurança ou transgressões dos valores limite, devem ser iniciadas funções de reação definidas. Na EN/IEC 61800-5-2, fala-se com frequência sobre a limitação de velocidades ou posições. Isso é obtido pela ativação de uma parada do motor como função de reação quando há a transgressão de valores limite. Mas existem também aplicações nas quais o desligamento direto ao ocorrer uma transgressão de valor limite do eixo único é apenas informado e um controlador de segurança superior cuida da frenagem coordenada da combinação do eixo. Da mesma forma, aparelhos de monitoramento externos podem somente informar a transgressão dos valores limite. As exigências das funções de segurança normativas podem ser atendidas em combinação com uma rota de desligamento. Com o nosso PMCprotego DS, você pode ter uma solução integrada no acionamento para o monitoramento de movimentos.
Além das funções de parada, a IEC 61800-5-2 descreve as “funções de movimento seguras” que devem reduzir os riscos na operação em andamento. Uma função de monitoramento segura pode ser considerada uma função de segurança complementar: A função de monitoramento baseia-se na função de movimento padronizada. Uma transgressão dos valores limite configurados é informada, mas não aciona nenhuma função de reação a erros.
Para o monitoramento seguro de movimento, aposte em produtos da Pilz!