Brasil | português

Modelo de arquitetura de referência (RAMI)

Antigamente, a automação era caracterizada por uma estrutura orientada por hardware (pirâmide da automação). Hoje, essa estrutura é considerada ultrapassada, pois a automação não se trata mais somente do cabeamento dos aparelhos de hardware, mas também da conexão entre nuvens e dados. Além disso, os dados de produção não estão disponíveis somente no processo, também é possível acessar os dados de comando externamente. Por esse motivo, o modelo de arquitetura de referência (RAMI) foi elaborado como a pirâmide de automação modernizada.

A ZVEI desenvolveu as ideias e os conceitos do setor de automatização com a VDI/VDE-GMA, DKE e os parceiros da plataforma de associações da Indústria 4.0 Bitkom e VDMA. Pela primeira vez, o modelo reuniu os elementos principais da Indústria 4.0 em um modelo de camadas tridimensional. Com essa estrutura, a Indústria 4.0 pode ser classificada sistematicamente e desenvolvida. O modelo também definiu padrões para a Indústria 4.0. Tal padronização é necessária, pois, no âmbito dos componentes da Indústria 4.0, as diferentes empresas devem ser capazes de se comunicar entre si.

Mais informações:

Indústria 4.0

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com