Brasil | português

Monitoramento de velocidade segura (Safe Speed Monitor, SSM)

A função “monitoramento da velocidade segura” (SSM), conforme a EN 61800-5-2, fornece um sinal de saída seguro para indicar se a rotação do motor está abaixo do limite definido.

Como funciona a função de segurança “monitoramento da velocidade segura”

Na prática, o monitoramento de uma velocidade mínima definida permite, por exemplo, que uma área de perigo seja acessível somente quando estiver abaixo de uma velocidade definida. O monitoramento da velocidade segura também pode ser aplicado a centrífugas, que podem ser abastecidas sem perigo somente quando estão abaixo de uma determinada velocidade de rotação.

Se combinamos o “monitoramento da velocidade segura” com a função “velocidade limitada com segurança” (Safely Limited Speed, SLS), teremos a função de segurança “faixa de velocidade segura” (Safe Speed Range, SSR). Ela monitora uma faixa de velocidade definida composta por uma velocidade mínima e uma velocidade máxima que não devem ser ultrapassadas.

A função de segurança também é realizada pelo monitor de rotações PNOZ s30.

SSM – Safe Speed Monitor = monitoramento da velocidade segura