Faixa de velocidade segura (Safe Speed Range, SSR)

A função “faixa de velocidade segura” (Safe Speed Range, SSR), conforme a EN 61800-5-2, amplia a função “velocidade limitada com segurança” (Safely Limited Speed, SLS) com o monitoramento de uma velocidade mínima, o “monitoramento da velocidade segura” (Safe Speed Monitor, SSM). Isso significa que não se pode ir acima de uma velocidade máxima (SLS), nem abaixo de uma velocidade mínima (SSM). O acionamento será desligado se a faixa da velocidade monitorada (SSR) for ultrapassada, contrariando os limites definidos.

Como funciona a função de segurança “faixa de velocidade segura”

Na prática, o monitoramento da velocidade mínima permite, por exemplo, o destravamento de uma porta de segurança caso a velocidade fique abaixo do limite definido. O monitoramento da velocidade máxima, por sua vez, protege pessoas, máquinas e produtos contra danos causados pela ultrapassagem de uma velocidade definida.

A função de segurança também é realizada pelo monitor de rotações PNOZ s30.

SSR – Safe Speed Range = faixa de velocidade segura
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com

Este artigo foi útil?