10Base2

Padrão Ethernet

  • Índice de transmissão: 10 MBit/s
  • máx. comprimento de segmento: 100 m
  • Meio: Cabo UTP/STP, 2 pares de fio, categoria -3, -4, -5
  • Impedância do cabo: 100 Ohm
  • Conexão: Conector RJ45 de 8 pólos (Pino 1-2 e Pino 3-6)
  • Topologia: Ponto a ponto, estelar (via Hub)

Com a definição de 10BaseT, a topologia física é separada da lógica. Nos cabos são transmitidos os dados, separados por sentido de transmissão e recepção. Interrupções de cabos ou conectores removidos, que significam uma paralisação de todo segmento em todas estruturas Bus físicas, restringem-se simplesmente a um local de trabalho com 10BaseT.
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com

Este artigo foi útil?