Uma porta de proteção é um dispositivo de proteção separador móvel. Dispositivos de proteção são necessários para proteger pessoas o máximo possível contra perigos que podem ser provocados por uma máquina em funcionamento. Cercas e barreiras também são dispositivos de proteção. No entanto, elas dificultam o acesso físico à máquina. Quando o acesso à máquina precisa ser permitido em certas situações, uma porta de proteção é escolhida, que elimina perigos em potencial com ajuda da tecnologia de segurança.
Por exemplo, as portas de proteção são equipadas com um interruptor de segurança para que, após abertas, a execução de uma função perigosa da máquina seja evitada. Além disso, a porta de proteção permanece fechada graças ao interruptor de segurança, enquanto existir o movimento perigoso para o operador. Interruptores de segurança para o monitoramento da porta de proteção atendem aos requisitos da EN 1088 e estão sujeitos a diversos princípios de ação como mecânico, magnético, RFID, com ou sem bloqueio.