Brasil | português

Sensor indutivo

Um sensor indutivo detecta metais. Através de uma bobina magnética, a alteração do campo indutivo através do metal é medida. Conforme a norma ISO 14119, sensores indutivos são classificados como tipo 3.

O interruptor de aproximação seguro PSENini engloba, por exemplo, a aproximação sem contato de objetos metálicos e oferece, assim, os sinais seguros necessários através de posições e posições limite. O PSENini também serve como gerador de impulso para tarefas de contagem ou para registro de movimentos giratórios. Em comparação com os sensores mecânicos, o sensor indutivo oferece uma alta produtividade e longa vida útil: formas de trabalho sem contato, sem desgaste, bem como alta precisão de comando. Além disso, o interruptor de aproximação seguro é insensível à poeira e vibrações. Se o PSENini for conectado em sequência com outros interruptores de segurança PSENini e PSENcode, bem como com sistemas de portas de proteção PSENslock e PSENsgate, os custos e o trabalho podem ser reduzidos, já que são necessárias menos entradas seguras e cabeamento.