Brasil | português

Bloqueio de segurança

Dispositivos de bloqueio, ou bloqueios de segurança como, por exemplo, o interruptor de segurança mecânico PSENme 1, a regra de segurança PSEN b5 e o sistema de portas de proteção seguro PSENsgate, são instalados em dispositivos de proteção móveis separados. Graças ao bloqueio de segurança, após abertura das portas de proteção a execução de funções perigosas da máquina é evitada. Além disso, a porta de proteção permanece fechada graças ao interruptor de segurança, enquanto existir o movimento perigoso para o operador.

Um dispositivo seguro de bloqueio da categoria 3 possui duas funções de segurança:

  • Nenhum bloqueio dos dispositivos de proteção móveis separados, enquanto a velocidade do motor for maior do que zero. 
  • Evitar o início inesperado em um dispositivo de proteção móvel separado não bloqueado ou não fechado. (Vide dispositivo de bloqueio)

Ambas as funções de segurança possuem códigos próprios de segurança e devem ser avaliadas separadamente.