Padrão Ethernet
- Índice de transmissão: 10 MBit/s
- máx. comprimento de segmento: 185 m
- Meio: Cabo coaxial RG-58
- Impedância do cabo: 50 Ohm
- Conexão: Conector BNC, peças T
- Mínima distância de estação: 0,5 m
- máxima quantidade de transceivers por segmento: 30
- Topologia: Bus
Outras designações usuais para 10Base2 são ainda Cheapernet ou Thin-Ethernet.
Início e fim de um segmento devem ser concluídos com resistências terminais de 50 Ohm. Entre duas estações não deve haver mais de quatro repetidores