Brasil | português

100BaseT4

Padrão Ethernet

  • Índice de transmissão: 100 MBit/s
  • máx. comprimento de segmento: 100 m
  • Meio: Cabo UTP, 4 pares de fio, categoria -3, -4, -5
  • Impedância do cabo: 100 Ohm
  • Conexão: Conector RJ45 de 8 pólos
  • Topologia: Ponto a ponto, estelar (via Hub)

Com a definição de 100BaseT4, a topologia física é separada da lógica. A velocidade de transmissão de 100 MBit/s com observação simultânea da categoria 3, largura de banda de 25 MHz, é obtida também através do uso dos quatro pares de fios, entre outros. Para cada sentido de de dados são utilizados, ao mesmo tempo 3 pares com 100BaseT4.