Máquinas e instalações devem ser dotadas de um dispositivo de parada de emergência conforme a diretriz de máquinas, evitando e reduzindo o perigo em caso de emergência. Em caso de perigo, os aparelhos de comando de parada de emergência são acionados manualmente, emitindo um sinal para parada dos movimentos que sejam perigosos. Quando o comando de parada de emergência é emitido, o equipamento de parada de emergência fica bloqueado. Este bloqueio tem de ser mantido intocado até ao desbloqueio manual.
Com uma aplicação adequada em qualquer parte do mundo, o interruptor de parada de emergência PITestop atende a todas as normas internacionais aplicáveis, tais como EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 e EN ISO 13850. Adequados para aplicações até SIL CL 3 conforme EN/IEC 62061 e PL e, conforme EN ISO 13849-1, também atendem os requisitos de UL e CE. Executado no grau de proteção IP65, o desbloqueio é efetuado através de um movimento giratório para a direita ou para a esquerda. Uma barra de sinalização preta em redor da haste, que fica coberta no momento da atuação do botão tipo cogumelo, serve de indicador da posição de comutação.