Uma cortina de luz de segurança é um dispositivo de proteção sem contato (BWS) que pertence à categoria de dispositivos de proteção não separadores. Ela é usada em ambientes de trabalho industriais para garantir a proteção de funcionários e de máquinas. Trata-se de um dispositivo de proteção eficaz que funciona de acordo com o princípio da detecção optoeletrônica. Isso significa que usa sinais de luz para monitorar o estado do campo de detecção.
Barreiras de luz de segurança
O que é uma barreira de luz de segurança?
Para que serve uma barreira de luz de segurança?
As barreiras de luz de segurança são projetadas para atender a altos padrões de segurança e garantir a proteção de pessoas e do sistema. Elas servem para proteger áreas perigosas usando, por exemplo:
- Proteção contra acesso: uma barreira de luz de segurança pode ser usada para proteger o acesso em determinadas áreas ou zonas perigosas
- Proteção de acesso: uma barreira de luz de segurança pode ser usada para garantir o acesso seguro a peças ou máquinas móveis e proteger pessoas contra ferimentos. Em ambientes industriais, as barreiras de luz de segurança são frequentemente usadas para proteger áreas onde há peças de máquinas rotativas ou móveis que podem representar um perigo.
O uso de barreiras de luz de segurança aumenta a segurança do ambiente de trabalho e minimiza o risco de acidentes.
Qual é a diferença entre barreiras de luz de segurança e barreiras de luz simples?
As barreiras de luz não seguras são usadas principalmente para detectar objetos ou para executar funções básicas em aplicações industriais. Elas são usadas em diferentes aplicações, como na automação de fábricas ou na indústria de embalagens.
As barreiras de luz de segurança, por outro lado, servem para a proteção de pessoas e atendem a determinados padrões de segurança. Elas são usadas em aplicações críticas de segurança para proteger pessoas, objetos ou até mesmo processos de máquinas.
Quais as funções de uma barreira de luz de segurança?
Uma barreira de luz de segurança oferece várias funções para garantir um ambiente de trabalho seguro, como
- Robustez especial contra interferências ambientais, como luz externa, vibrações ou sujeira
- Tempo de reação rápido para identificar situações de perigo
- Integração com sistemas de segurança existentes
- Sem pontos cegos: vários feixes de luz monitoram até a borda da carcaça
- Elas geralmente têm uma opção de codificação para que as cortinas de luz não interfiram umas nas outras
Quais tipos de barreiras de luz existem? Quais são as aplicações?
Barreiras de luz de segurança de feixe único possuem apenas um feixe de luz e são adequadas para áreas pequenas. Barreiras de luz de segurança multifeixes possuem vários feixes de luz (geralmente de dois a quatro) e também podem cobrir áreas maiores. Elas também são chamadas de cortinas de luz para proteção do corpo.
As cortinas de luz de segurança multifeixes são divididas em cortina de luz de segurança e grades de luz de segurança: a diferença é a resolução do campo do feixe. A resolução na grade de luz de segurança é mais fina.
Barreiras de luz de segurança de feixe único
Monitoramento de áreas menores, como entradas para determinadas áreas, por exemplo, entradas de máquinas ou áreas das portas
Barreiras de luz de segurança multifeixes
Monitoramento de áreas maiores, como esteiras transportadoras ou máquinas grandes. Uso para proteção do corpo.
Cortina de luz de segurança
Monitoramento de áreas maiores, como proteção de áreas em volta de células robóticas ou de máquinas perigosas. Uso para proteção das mãos.
Cortinas de luz de segurança
Proteção sem contato de áreas perigosas em prensas, tesouras ou peças móveis da máquina. Uso para proteção dos dedos.
Em quais áreas as barreiras de luz de segurança são usadas?
As barreiras de luz de segurança são usadas em diferentes áreas, especialmente quando é necessário um monitoramento confiável e a proteção de áreas perigosas.
Mais informações
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com