A Diretriz europeia ROHS 2 2011/65/EG (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) está em vigor desde 3 de janeiro de 2013. Ela destina-se à restrição do uso de determinados produtos perigosos e impede a movimentação de certos produtos, se o seu conteúdo de
- chumbo
- mercúrio
- cádmio
- cromo hexavalente
- bifenil polibromato (PBB)
- difenileter polibromato (PBDE)
exceder determinados limites.
A diretriz RoHS tem como objetivo o alívio da coleta de resíduos municipal de sucata elétrica e eletrônica. Ela se aplica a todos os equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em domicílios e comercialmente, como ferros de passar, computadores, máquinas de lavar e ferramentas elétrica.
Componentes de uma instalação fixa, como por exemplo os componentes de medição, regulagem, controle e acionamento industriais, não estão inclusos na diretriz RoHS, quando constituírem uma unidade funcional com a máquina. Eles não são comparáveis com produtos residenciais nem pela sua constituição e nem pela sua quantidade. Eles também não são coletados e eliminados pela município.
Por isso, atualmente, os produtos da Pilz em sua maioria não são afetados por esta diretriz.
Como líder na fabricação de produtos para a automação segura para a Pilz GmbH & Co. KG é um desafio manter o menor possível as reações de seus produtos sobre o meio ambiente ao longo de todo o ciclo de vida útil, desde a fabricação até a coleta e eliminação. Por isso a Pilz GmbH & Co. KG decidiu adequar todos os produtos às diretrizes acima descritas.
A fim manter ainda a qualidade e confiabilidade dos produtos, todos os componentes foram previamente testados quanto à sua compatibilidade com RoHS e liberados de acordo com a sua adequação. Igualmente os parâmetros de processo para a solda sem chumbo foi redefinida a partir de maio de 2006. Deste modo, criou-se um princípio de qualidade para a mudança dos dispositivos de produção para a compatibilidade RoHS. Desde este momento os produtos da Pilz são fabricados com processos de solda sem chumbo com componentes compatíveis com RoHS.
Hoje levamos em conta a exigência da diretriz RoHS 2 e de suas regras de exceção de acordo com o apêndice III da diretriz revista.