Brasil | português

A norma EN ISO 12100 – O guia para fabricação de máquinas seguras

EN ISO 12100

A norma EN ISO 12100 fornece aos projetistas uma visão geral sobre a fabricação de máquinas seguras para o uso conforme sua finalidade prevista. A norma EN ISO 12100 resume amplamente a EN ISO 12100-1 e -2 bem como a EN ISO 14121-1.

O conceito segurança de máquinas considera a capacidade de uma máquina de executar a(s) sua(s) função(ões) durante seu tempo de vida útil, em que o risco foi suficientemente reduzido. A finalidade da primeira parte da EN ISO 12100 é descrever riscos e, com isso, apoiar o projetista na identificação de riscos relevantes e significativos.

Conteúdos da EN ISO 12100

Devem ser considerados, entre outros, os seguintes riscos:

  • Riscos mecânicos
  • Riscos elétricos
  • Riscos térmicos
  • Riscos causados por ruídos
  • Riscos causados por vibrações
  • Ricos causados por radiações
  • Riscos causados por materiais ou por substâncias
  • Riscos causados por negligência no atendimento dos princípios ergométricos na elaboração de projetos de máquinas

 

Outras normas relevantes além da EN ISO 12100

A norma harmonizada EN ISO 12100 define procedimentos importantes para sistemas relevantes para a segurança ou componentes de máquinas e comandos de instalações referidos à segurança. Com base na norma básica, outras normas harmonizadas, tais como EN ISO 13849-1/-2 bem como EN 61508 com sua norma setorial EN 62061 descrevem a configuração, estruturação e a integração de peças de comandos e dispositivos de proteção referidos à segurança.

Normas afins