O sistema pneumático, além do sistema elétrico e hidráulico, é uma das tecnologias de acionamento na fabricação de máquinas e instalações.
Equipamentos pneumáticos seguros de máquinas
O sistema pneumático seguro pode ser dividido em dois campos:
- Princípios básicos conforme EN ISO 13849-2 no anexo B. São eles, por exemplo: Preparação de ar comprimido ou limitação da pressão.
- Medidas de proteção pertinentes para acionamentos pneumáticos (soluções de técnicas de comando que movem um cilindro para comportamento desejado).
As medidas de proteção do sistema pneumático orientadas à segurança descrevem soluções técnicas de comando. São elas, entre outros:
- Proteção contra início inesperado
- Ventilar e purgar
- Frenagem do movimento
- Bloqueio do movimento
- Inversão do movimento = reverter
- Possibilidade de movimentação livre
- Equilíbrio de forças no acionamento
EN ISO 4414 – Norma para equipamentos pneumáticos:
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 4414 | Técnica de fluídos – Regras gerais e exigências de segurança técnica a sistemas pneumáticos e seus componentes |
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com