Brasil | português

Equipamentos hidráulicos seguros para máquinas

Equipamentos hidráulicos seguros para máquinas

Na elaboração de projetos de sistemas hidráulicos para máquinas, devem ser considerados todos os estados operacionais e as aplicações. Para determinar os perigos, deve ser realizada uma avaliação de riscos conforme EN ISO 12100. Caso viável, todos os riscos identificados na elaboração do projeto devem ser excluídos. Quando isto não for possível, devem ser previstos dispositivos de proteção apropriados.

São eles, por exemplo:

  • Todas as peças da máquina devem ser dimensionadas para pressões correspondentes à pressão de operação máxima do sistema ou de qualquer componente ou apresentar outras medidas de proteção.
  • Dispositivos de proteção preferenciais contra pressão inadmissível são uma ou várias válvulas limitadoras de pressão que limitam a pressão em todas as peças do sistema.
  • As instalações devem ser projetadas, construídas e reguladas de modo a terem condições de minimizar impactos de pressão e aumentos da pressão. Impactos de pressão e pressão aumentada não devem ocasionar perigos.

Normas para equipamentos hidráulicos

Norma Título
EN ISO 4413 Técnica de fluídos – Regras gerais e exigências de segurança técnica
a sistemas hidráulicos e seus componentes

 

Compêndio de Segurança

Você gostaria de mais informações? Leia o capítulo 8.4! O Compêndio de Segurança em Inglês lhe oferece informações sobre segurança de máquinas.

Compêndio de Segurança