A eficácia de determinados tipos de dispositivos de proteção depende parcialmente da disposição correta das respectivas partes dos dispositivos no que se refere à área de perigo.
Diretrizes para a disposição de dispositivos de proteção
Pontos de vista para disposição destes dispositivos de proteção
- Tipo de dispositivos a serem empregados
- Tempos de resposta dos dispositivos de proteção empregados
- Tempo até que esteja assegurado que a máquina tenha atingido um estado seguro após a resposta do dispositivo de proteção, por exemplo, até que a máquina esteja parada
- Dados biomecânicos e antropométricos de partes do corpo
- O trajeto que uma determinada parte do corpo percorre quando se move na direção da área de perigo a partir do sensor ou de elementos de ativação
- A possível presença de uma pessoa entre o dispositivo e a área de perigo
- A possibilidade do acesso não reconhecido à área de perigo
Disposição de dispositivos de proteção tendo em conta as velocidades de aproximação de partes do corpo
Na EN ISO 13855 são definidas, em primeira linha, as velocidades de aproximação do homem. Estas velocidades de aproximação devem ser consideradas no dimensionamento das medidas de segurança e na escolha dos sensores mais apropriados. De acordo com a direção e a forma de aproximação, são definidas diferentes velocidades e grandezas de proteção. Também o aspecto da aproximação indireta é considerado.
Além do dimensionamento das distâncias de segurança, também é considerada a problemática da medição da inércia. Existem prescrições claras de como a medição da inércia pode ser realizada ou não realizada.
EN ISO 13855 – Norma para disposição de dispositivos de proteção
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 13855 | Segurança de máquinas Posição de dispositivos de proteção tendo em conta as velocidades de aproximação de partes do corpo |
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com