Brasil | português

Eficácia de dispositivos de proteção por meio de distâncias mínimas

Minimalne odległości

Para evitar perigos para pessoas, estão prescritas distâncias mínimas entre o local de perigo e o dispositivo de segurança. Elas servem para evitar amassamentos de partes do corpo.

As distâncias mínimas se compõem de duas partes:

  • A velocidade do passo ou da passagem das mãos multiplicada pelo tempo de reação do sistema e
  • um acréscimo que depende da altura do local de perigo e da altura do dispositivo de proteção. Este acréscimo pode ser de até 1.200 mm.

Norma para distâncias mínimas em máquinas

Norma Título
EN 349 Segurança de máquinas
Distâncias mínimas – para evitar amassamentos de partes do corpo

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com