Normas são acordos entre diferentes associações (fabricantes, usuários, órgãos de auditoria, sindicatos e governos). Elas descrevem o estado da técnica no momento em que são elaboradas. Conforme o local de utilização da máquina ou do produto, podem ser aplicados diferentes regulamentos legais que tornam necessário o uso de diferentes normas. Para os fabricantes de máquinas, a escolha correta é um recurso para cumprir as prescrições legais.
Resumo das normas básicas (normas A+B)
O fundamento para segurança em máquinas e instalações
As normas básicas (normas A e B) contêm dados essenciais sobre concepção, estratégia e modo de trabalho para a segurança em máquinas e instalações.
As normas básicas ou normas A e B mais importantes:
Avaliação de riscos/mitigação de riscos, segurança funcional e requisitos técnicos de segurança | |
---|---|
Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto – Avaliação e mitigação de riscos | EN ISO 12100 |
Segurança de máquinas – Partes de comandos relacionadas à segurança | EN ISO 13849-1/-2 |
Segurança de máquinas – Segurança funcional de sistemas de comando relevantes para a segurança | IEC 62061 |
Tecnologia de fluidos – Regras gerais e requisitos técnicos de segurança de instalações pneumáticas e seus componentes | EN ISO 4414 |
Tecnologia de fluidos – Regras gerais e requisitos técnicos de segurança de instalações hidráulicas e seus componentes | EN ISO 4413 |
Segurança de máquinas – Equipamentos elétricos de máquinas | EN IEC 60204 – Série |
Interruptores de baixa tensão | EN IEC 60947-5 – Série |
Seleção dos dispositivos de proteção | |
---|---|
Segurança de máquinas – Dispositivos de proteção separadores – Requisitos gerais para a configuração e construção de dispositivos de proteção separadores fixos e móveis | EN ISO 14120 |
Segurança de máquinas – Dispositivos de bloqueio em conexão com dispositivos de proteção separadores – Princípios básicos para configuração e seleção | EN ISO 14119 |
Segurança de máquinas – Evitar inicialização inesperada | EN ISO 14118 |
Segurança de máquinas – Dispositivos de proteção com ação sem contato (p.ex. grades de luz, barreiras de luz, cortinas de luz, scanners a laser, etc.) | EN IEC 61496-1/-2/-3 |
Segurança de máquinas – Dispositivos de proteção sensíveis a pressão (p.ex. tapetes de segurança) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Segurança de máquinas – Comutadores bimanuais – Aspectos funcionais e princípios de projeto | EN ISO 13851 |
Segurança de máquinas – Função de parada de emergência – Princípios de projeto | EN ISO 13850 |
Medidas de proteção adicionais – Segurança de máquinas | |
---|---|
Distâncias de segurança (proteção dos membros superiores/inferiores) | EN ISO 13857 |
Distâncias mínimas para evitar o esmagamento de partes do corpo | EN ISO 13854 |
Dimensões do corpo da pessoa, acessos a locais de trabalho em máquinas, aberturas de acesso, dados das dimensões do corpo | EN 547-1/-2/-3 |
Posição dos dispositivos de proteção levando em conta as velocidades de aproximação | EN ISO 13855 |
Equipamentos de proteção são necessários para proteger pessoas o máximo possível contra perigos ocasionados por uma máquina em funcionamento. O fabricante tem a obrigação de selecionar um dispositivo de proteção adequado. Essa instalação não deve aumentar o perigo nem impedir o trabalho na máquina. É do interesse do fabricante fundamentar com precisão sua decisão de não equipar partes móveis específicas com dispositivos de proteção.
Visão geral do segmento
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com