A norma EN ISO 13849-1 é a base para avaliar a segurança de comandos de máquinas complexas. Ela é uma norma de base da segurança funcional e contém requisitos padronizados internacionalmente que se relacionam à determinação dos Nível de Performance exigidos, identificação de peças de controle relevantes para a segurança e a implementação de funções de segurança. A norma é aplicável às partes dos sistemas de comando relacionadas à segurança, independentemente da tecnologia e da energia utilizadas (elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica). Ela descreve os requisitos de segurança do projeto e da integração de peças relevantes à segurança dos comandos. Para estas peças, são determinadas características, como Perfomance Level – PLr , que são necessárias para a execução de funções de segurança específicas.
Quanto maior o risco, maiores as exigências aos sistemas de comando. A situação de risco é classificada em cinco níveis, os chamados níveis de performance (PL), desde PL “a” (baixo) até PL “e” (elevado). O PL necessário é determinado ou atribuído no âmbito da análise de risco segundo EN ISO 13849-1.