A IEC 62061 foi publicada no Diário Oficial da UE em abril de 2022 como a norma EN IEC 62061 harmonizada com o mesmo conteúdo. Assim, a UE coloca oficialmente em vigor o efeito de presunção. Portanto, um fabricante pode afirmar que está cumprindo com as exigências da diretriz de máquinas para proteção da saúde e segurança se cumprir com as regulações da norma da UE. Nos processos de avaliação de conformidade, é possível colocar a marca CE em suas máquinas e instalações mediante a apresentação da declaração de conformidade.
A presunção de conformidade da versão anterior da EN 62061:2005 encerra-se somente em 11 de outubro de 2023! Após a expiração desse prazo, novas declarações de conformidade precisarão ser apresentadas com base na EN IEC 62061:2021.
A divulgação das novas normas harmonizadas foi realizada pela Comissão Europeia com CID 2022/ 621 de abril de 2022 no site da UE. A comissão da UE ainda não realizou uma publicação na "Summary List" informal na edição de maio de 2022!
Prática de publicação das normas harmonizadas na UE
Alterações importantes na IEC 62061 e na EN IEC 62061:
- Alterações na metodologia para a definição do nível SIL necessário
- Necessidade da elaboração de uma especificação para as exigências de segurança
- Possibilidade de utilizar aparelhos desenvolvidos segundo outras normas
- Mais detalhes sobre softwares de aplicação relacionados à segurança