Brasil | português

Resumo de normas específicas de produtos (normas tipo C)

Normas do produto

Resumo de normas específicas de produtos (normas tipo C)

Normas tipo C são normas de produtos que contêm as exigências detalhadas para máquinas especiais com referências a normas B. Duas instituições participaram da elaboração destas normas: o CENELEC para normas europeias e o CEN para especificações elétricas.

As normas tipo C mais importantes

Prensas  
Prensas hidráulicas EN 693
Prensas mecânicas EN 692
Prensas dobradeiras EN 12622
Prensas pneumáticas EN 13736
Máquinas para plástico/borracha EN 289
Robôs industriais   
Parte 1 Robôs Parte 2 Sistema de robôs e integração EN ISO 10218-1/2
Robôs colaborativos ISO TS 15066
Centros de usinagem EN 12417
Máquinas de processamento de têxteis EN ISO 11111-1 a 7
Máquinas processadoras de madeira EN 940, EN 1218-1 a 5, EN 848-1 a 3
Máquinas de processamento a laser EN ISO 11553-1 a 3
Máquinas de embalagem EN 415-1 a 10
Máquinas de processamento a laser EN ISO 11553-1 a 3
Máquinas processadoras de papel EN 1010-1 a 4
Máquinas termoplásticas  EN 422, EN 12409
Tornos EN ISO 23125
Fundição de metais sob pressão EN 869
Transportadores contínuos (esteiras transportadoras) EN 619
Portões elétricos EN 12453
Sistemas de transporte automaticamente guiados (FTS) EN ISO 3691-1 a 5

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com