Brasil | português

Marcação CE

O desligamento de emergência de uma máquina fabricada no ano de 2005 agora deve ser renomeado para parada de emergência?

Pergunta: Uma máquina fabricada no ano de 2005 passará por uma revisão. Não se trata de uma alteração fundamental na máquina. O botão de parada de emergência está identificado como desligamento de emergência, o que era comum no ano de 2005. Agora ele deve ser renomeado para parada de emergência?

Resposta: Como não se trata de uma alteração fundamental, basta que a máquina atenda às normas e aos regulamentos válidos na época.

No entanto, recomenda-se verificar se a identificação atual pode resultar em uma situação perigosa. Pode surgir na máquina, por exemplo, um risco por corrente (como na verificação de alta tensão) cuja identificação de desligamento de emergência poderia sugerir algo diferente do efeito real?

Caso o custo não seja muito alto, é recomendável trocar a identificação para atender às demandas legais válidas atualmente.

Última alteração do artigo: 20/08/2015 13:56
Autor: Pilz GmbH & Co. KG
Revisão: 1.0
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
Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br