Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Existe uma restrição na diretriz de máquinas que os botões de parada de emergência não podem ser executados como botões tipo cogumelo?

No guia para a diretriz de máquinas 2006/42/CE, no capítulo 1.2.4.3 é descrito o tema “Parar em caso de emergência”. Adicionalmente, na DIN EN ISO 13850, item 4.4, são definidas as exigências para equipamentos de parada de emergência.

Dessas duas fontes é deduzido que a parada de emergência deve ser adequada e estruturada de acordo com os respectivos riscos.
Consequentemente, as exigências colocadas à implementação da parada de emergência devem ser extraídas da avaliação de risco e do conceito de segurança.

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com