Qual deve ser a cor de um botão de parada da área?

Além das várias categorias de parada, a norma harmonizada EN ISO 13850 define diretrizes de projeto correspondentes no que diz respeito à especificação da cor de um botão de parada de emergência. Um botão de parada de emergência deve ser claramente reconhecível, facilmente visível e rapidamente localizado. Por esta razão, uma parada de emergência deve ser vermelha sobre um fundo amarelo.

Para um botão de parada da área, segundo a EN 60204-1:2019, 10,2 Elementos de comando, usar preferencialmente a cor PRETA, CINZA ou BRANCA. Mas não deve nunca coincidir com o esquema de cores de um botão de parada de emergência.

Observação ampliada:
De acordo com a DIN EN 60204-1:2019, seção 9.2.3 PARADA, é determinado que as funções de parada devem ser determinadas com base na avaliação de riscos e nas exigências funcionais da máquina.
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com

Este artigo foi útil?