Brasil | português

Conhecimentos sobre normas

Quando deve ser realizada uma dinamização forçada?

A necessidade de uma dinamização forçada resulta em uma avaliação de risco que deve ser emitida para cada máquina.
Se tecnicamente não for possível um monitoramento contínuo dos estados das partes do sistema de comando, deverão ser previstas dinamizações forçadas.

Exemplo: os freios de motor não possuem, de modo geral, saídas de sinais confiáveis no que se refere ao estado do freio “aberto/fechado”. Por isso, se um canal do sistema de parada de duplo canal for realizado com freios de motor, deverá ser prevista uma dinamização forçada (teste de freio cíclico) como medida para detecção de falhas do freio do motor.

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com