Brasil | português

Conhecimentos sobre normas

Não serão necessárias outras medidas de segurança contra esmagamentos, quando a velocidade de elevação de um elevador de caixas de operação manual for pequena?

Não serão necessárias outras medidas de segurança (cerca de proteção, grades de luz, barras comutadoras) contra esmagamentos que poderão ser causados pela carga subindo e descendo quando a velocidade de elevação de um elevador de caixas de operação manual for pequeno (valor de limite 2 m/min)? Existe uma norma C para isso (por ex., DIN 1570 para mesas elevadoras)?

De modo geral, deve ser emitida uma avaliação de risco para o elevador. O elevador deve ser construído e protegido com base nesta avaliação de risco.

Se o elevador estiver classificado nas exigências da EN 1570-1, esta norma deverá ser aplicada.


Mais informações:

O primeiro passo para a segurança das máquinas: Avaliação de riscos