Brasil | português

Segurança industrial

Em máquinas usadas, é necessária uma modernização para a técnica atual?

O apêndice 1, nº 2.18 da Regulamentação de Segurança Industrial (BetrSichV) em combinação com o §4 item 2 define a proteção contra contato direto ou indireto com peças condutoras de tensão. Mas a DIN EN 60204-1 não contém nenhuma obrigação para uma atualização de máquinas usadas. Entretanto, os componentes que são substituídos em uma máquina usada devem apresentar o estado tecnológico atual.

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com