Brasil | português

Conhecimentos sobre normas

A EN 619 mostra uma esteira transportadora de uma área não protegida para uma área protegida (cerca de proteção). Esse tipo de esteira transportadora é considerada como não mais transitável a partir de um nível de transporte >/=1000 mm? Nesse caso, é necessária alguma proteção adicional?

Base normativa

Conforme a EN 619 vale:

  • Quando a altura de um transportador contínuo for superior a no mínimo 1 m e ele próprio for utilizado como obstáculo, fixe-o no solo e feche as aberturas abaixo do transportador.
  • Quando for previsível que transportadores contínuos poderão ser utilizados como acesso à área de perigo, o acesso deverá ser dificultado em concordância com a avaliação de risco.

Então a EN ISO 13857 deverá ser aplicada.

Conforme a EN ISO 13857 vale:


Como nota de rodapé, a EN ISO 13857 faz referência, nas tabelas (alcançar até lá) à seguinte situação.

  • Construções abaixo de um metro são desconsideradas, pois elas não representam obstáculo suficiente para este acesso.
  • Construções abaixo de 1,4 m não devem ser utilizadas sem medidas adicionais de proteção.

Resumo:


Se for admitido que transportadores contínuos sejam utilizados como acesso à área de perigo, esse local deverá ser considerado na avaliação de risco. Aqui devem ser realizadas medidas adicionais de acordo com o plano de 3 níveis (a sequência precisa ser obedecida)
1. Construtivo
2. Técnico
3. Informação do usuário

Então as medidas podem ser:
- coberturas/ cerca de proteção
- túnel de entrada
- barreiras de luz/ grades de luz

Mas isso depende da aplicação individual. A ordem de trabalho da máquina deve estar garantida.