Brasil | português

Conhecimentos sobre normas

Existe uma norma que informa qual velocidade minimizada pode ser operada, por exemplo, por esteiras transportadoras quando a esteira transportadora não está protegida por uma estrutura?

Velocidade reduzida segura e sistemas transportadores contínuos

Na norma C EN 619:2002 para sistemas transportadores contínuos são informadas velocidades para casos em que seja necessário que pessoas também precisem ser conduzidas com elas. São elas:

Transportadores contínuos para conduzir junto:
Altura do corredor: Velocidade de transporte de 0,3 m/s
0,3 m acima da altura do corredor: Velocidade de transporte de 0,15 m/s
parapeito completo: Velocidade de transporte de 0,5 m/s

Além disso, existem velocidades reduzidas seguras sobre o tema na VDI 2854.
Nela é descrito que uma velocidade é considerada segura
se a pessoa tiver tempo de se afastar no caso de um evento perigoso.

 

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com