Normas do tipo A são normas básicas de segurança que tratam de conceitos básicos, princípios de estruturação e aspectos gerais que podem ser aplicados para máquinas.
Exemplo de norma do tipo A:
- EN ISO 12100 - princípios gerais de estruturação
Normas do tipo A são normas básicas de segurança que tratam de conceitos básicos, princípios de estruturação e aspectos gerais que podem ser aplicados para máquinas.
Exemplo de norma do tipo A:
Normas do tipo B são normas básicas de segurança que tratam de aspectos de segurança ou uma espécie de dispositivo de proteção que pode ser utilizado para uma série de máquinas. Todavia, existem dois tipos de normas B: normas do tipo B1 para determinados aspectos de segurança, e normas do tipo B2 para dispositivos de proteção.
Exemplos de normas do tipo B1:
Exemplos de normas do tipo B2:
Normas do tipo C são normas para a segurança de máquinas que apresentam exigências de segurança detalhadas a determinadas máquinas ou a um grupo de máquinas.
Exemplos de normas do tipo C:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com