Brasil | português

Quais são as diferenças entre as versões: demo, de serviço e completa no PNOZmulti Configurator?

Funções Versão demo Versão de serviço Versão completa
Carregar e salvar pilha de erros x x x
Elementos de entrada máx. 10 ilimitado ilimitado
Salvar projeto   x x
Carregar projeto de hardware   x x
Salvar projeto em hardware   x x
Exibição dinâmica do programa   x x
Função de impressão   x x
Alterar projeto x   x
Nível de senha 1 x   x
Nível de senha 2 x x x
Nível de senha 3 x x x
Proteção contra gravação de projetos x   x
Proteção de leitura de projetos x   x
Importação/Exportação x   x
Criar macro x   x
Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com