Brasil | português

Minicontroladores

Controladores compactos configuráveis PNOZmulti Mini

O controlador compacto PNOZmulti Mini pode ser ampliado com entradas e saídas seguras?

Pode, mas apenas de forma muito limitada e somente com os equipamentos básicos PNOZ mm0.1p/mm0.2p!

  • Entradas: o PNOZmulti mini pode ser ampliado por entradas descentralizadas (PDP67)
  • Saídas: o PNOZmulti mini pode ser ampliado, por exemplo, com a extensão de contato PNOZ s22 do grupo de produtos PNOZsigma. Ela conta com duas saídas de relés separadas e comutáveis com três contatos NA cada. Outras extensões de contato do grupo de produtos PNOZsigma também podem ser usadas, por exemplo, PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.
Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com