Brasil | português

Comutadores

Relés de segurança PNOZpower

Qual é a carga máxima que pode ser comutada com os relés de segurança PNOZpower?

Dependendo do relé de segurança usado:

AC1 a 230 V Corrente máx. 16 A / potência máx. 4000 VA
AC1 a 400 V Corrente máx. 10 A / potência máx. 4000 VA
AC1 a 500 V Corrente máx. 8 A / potência máx. 4000 VA
AC3 a 240 V Potência máx. 3 kW
AC3 a 400 V Potência máx. 5,5 kW
AC3 a 500 V Potência máx. 4 kW
DC1 a 24 V Corrente máx. 16 A / potência máx. 400 W
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
Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br