Brasil | português

Comutadores

Relés de segurança PNOZpower

Para quais usos os relés/comutadores de segurança PNOZpower são particularmente adequados?

Os relés de segurança PNOZpower foram desenvolvidos para comutar grandes potências/correntes. O escopo de equipamentos da família PNOZpower contém equipamentos básicos e amplificadores, bem como um módulo de alimentação de energia adequado. Os equipamentos básicos têm todas as funções de um comutador de segurança e são adequados para o monitoramento de paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz e outras funções de segurança.

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com